マルチCADのダウンロード (0)
  • カートは空です

構成を変更する

アイテム#
アイテム#
シリーズ
  • 一次側の最高使用圧力:507 psig(35 bar)
  • 一次側の最高使用圧力:5800 psig(400 bar)
一次側/二次側
ボディ材質
圧力調整範囲
  • 0~43 psig(0~3.0 bar)
  • 0~130 psig(0~9.0 bar)
  • 0~290 psig(0~20.0 bar)
シール材質
EPDM フルオロカーボンFKM ニトリル
ダイヤフラム
316Lステンレス鋼 PTFE
シート・シール材質
EPDM FFKM フルオロカーボンFKM
オプション
  • 誤操作防止ハンドル
  • 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
  • 外部フィードバック
  • フィルター(25 μm)付き
  • NACE MR0175/ISO 15156準拠
  • セルフ・ベント