マルチCADのダウンロード (0)
  • カートは空です

構成を変更する

アイテム#
アイテム#
シリーズ
ボディ材質
316ステンレス鋼 316ステンレス鋼、ASTM G93レベルEのクリーニング
圧力調整範囲
一次側の最高使用圧力
  • 100 psig(6.8 bar)
  • 500 psig(34.4 bar)
  • 1000 psig(68.9 bar)
  • 3600 psig(248 bar)
ポート形状
ポート
シート材質
流量係数
感知メカニズム、ベント機能
合金X-750製ダイヤフラム、ベント機能なし 合金X-750製ダイヤフラム、キャプチャー・ベント付き
ハンドル、取り付け
アイソレーション用バルブ
ボンベとの接続
圧力計
オプション