すべてのカテゴリー
継手 - VCO Oリング式面シール
継手 - VCRメタル・ガスケット式面シール
継手 - パイプ
継手 - プラスチック(PFA)製
継手 - スナッバー/真空用
継手 - チューブ
継手 - UHPプラスチック(PFA)製
継手 - 溶接
マニホールド
中圧用/高圧用製品
レギュレーター
バルブ - ボール(締め切り用)
バルブ - ベローズ(締め切り用)
バルブ - ダイヤフラム(締め切り用)
バルブ - 逆止弁/圧力逃がし弁
バルブ - 切り換え用/クロスオーバー用
試料採取用ボンベ
バルブ/マニホールド・バルブ
圧力計
バルブ - ニードル(締め切り用)
バルブ - プラスチック(PFA)
バルブ - プラグ(締め切り用)
バルブ - 流量調節型
クイック・コネクツ
一般ユーティリティー用ニードル・バルブ
バルブ - ゲージ・ルート
ホース/フレキシブル・チューブ
プラスチック製品 - フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ
その他の製品 - アクセサリー
- 刻み幅: キーワード
- 刻み幅: アイテム#
|
すべてのカテゴリー
溶接アダプター - ミリ・サイズ(Swagelokポート - パイプ)
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
継手 - チューブ
>
アダプター継手
>
溶接アダプター - ミリ・サイズ(Swagelokポート - パイプ)
> 高度な検索
高度な検索 : 溶接アダプター - ミリ・サイズ(Swagelokポート - パイプ)
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
316ステンレス鋼
チューブ外径サイズ X パイプ溶接サイズ
10MM x 3/8
12MM x 1/2
18MM x 3/4
25MM x 1
32MM x 1 1/4
38MM x 1 1/2
6MM x 1/4
8MM x 1/4
PMI(Positive Material Identification)
*
1
なし
PM2
PM3
PMI
1
PMIの詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。
クリアする
キャンセルする
結果を参照する