すべてのカテゴリー
継手 - VCO Oリング式面シール
継手 - VCRメタル・ガスケット式面シール
継手 - パイプ
継手 - プラスチック(PFA)製
継手 - スナッバー/真空用
継手 - チューブ
継手 - UHPプラスチック(PFA)製
継手 - 溶接
マニホールド
中圧用/高圧用製品
レギュレーター
バルブ - ボール(締め切り用)
バルブ - ベローズ(締め切り用)
バルブ - ダイヤフラム(締め切り用)
バルブ - 逆止弁/圧力逃がし弁
バルブ - 切り換え用/クロスオーバー用
試料採取用ボンベ
バルブ/マニホールド・バルブ
圧力計
バルブ - ニードル(締め切り用)
バルブ - プラスチック(PFA)
バルブ - プラグ(締め切り用)
バルブ - 流量調節型
クイック・コネクツ
一般ユーティリティー用ニードル・バルブ
バルブ - ゲージ・ルート
ホース/フレキシブル・チューブ
プラスチック製品 - フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ
その他の製品 - アクセサリー
- 刻み幅: キーワード
- 刻み幅: アイテム#
|
すべてのカテゴリー
レデューシング・アダプター(ISO管用テーパーねじ)
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
継手 - パイプ
>
アダプター/カップリング/六角ニップル
>
レデューシング・アダプター(ISO管用テーパーねじ)
> 高度な検索
高度な検索 : レデューシング・アダプター(ISO管用テーパーねじ)
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
316ステンレス鋼
真ちゅう
炭素鋼
ISO管用めねじ X ISO管用おねじサイズ
1/2 x 1/4
1/2 x 3/8
1/4 x 1/8
3/8 x 1/4
PMI(Positive Material Identification)
*
1
なし
PM2
PM3
PMI
1
PMIの詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。
クリアする
キャンセルする
結果を参照する