ユニオン、SAE/MS平行おねじ(ST継手)付き
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
継手 - 溶接
>
海底用途用溶接継手
>
エルボー型: 海底用途用90°
>
ユニオン、SAE/MS平行おねじ(ST継手)付き
> 製品の詳細:
製品の詳細: ユニオン、SAE/MS平行おねじ(ST継手)付き
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
316L-GBW4G3-2-4ST
アイテム#
316L-GBW4G3-2-4ST
材質
316Lステンレス鋼
合金2507
シリーズ
海底用途用チューブ突き合わせ溶接
海底用途用チューブ突き合わせ溶接、Jグルーブ形
チューブ外径サイズ
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
肉厚
0.035 インチ
0.049 インチ
0.065 インチ
溶接直管部長さ
0.64 in.
0.89 in.
1.14 in
1.39 in.
継手タイプ
90°エルボー型
第二エンド・コネクション・サイズ
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
第二エンド・コネクション・タイプ
SAE/MS平行ねじ(Oリング付き)
オプション
63 R
a
内面仕上げ
液体浸透探傷検査
Oリング無し