差圧ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD(H)6DPシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
Obsolete
>
差圧ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD(H)6DPシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: 差圧ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD(H)6DPシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
RDB6-02-VVVDP2
アイテム#
RDB6-02-VVVDP2
シリーズ
一次側の最高使用圧力:1015 psig(70.0 bar)
一次側の最高使用圧力:5800 psig(400 bar)
一次側/二次側
ASME B16.5準拠のフランジ
EN 1092(DIN)フランジ
ISO管用平行めねじ
NPTめねじ
サイズ
3/4 インチ・サイズ/DN20
ボディ材質
316Lステンレス鋼
シール材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
ダイヤフラム材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
シート・シール材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
差圧
0~145 psig(0~10.0 bar)
0~43 psig(0~3.0 bar)
圧力計接続部
GN2 - ゲージ・ポート(一次側および二次側)
GN4 - ゲージ・ポート(二次側のみ)
GN5 - ゲージ・ポート(一次側および二次側)
標準の接続部
オプション
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
NACE MR0175/ISO 15156準拠