SHRSシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
ガス、超高純度
>
SHRSシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: SHRSシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SHRS081CEN0A0EAB000
アイテム#
SHRS081CEN0A0EAB000
レギュレーター
高感度
レギュレーター機能
減圧
ローディング機構
スプリング・ロード式
サイズ
呼び径1/2 インチ・サイズ
呼び径3/4 インチ・サイズ
呼び径1 インチ・サイズ
呼び径1 1/2 インチ・サイズ
ボディ材質
316ステンレス鋼
316Lステンレス鋼、SC-11クリーニング
圧力調整範囲
1~10 psig (0.07~0.68 bar)
2.5~25 psig (0.2~1.7 bar)
5~50 psig (0.3~3.4 bar)
シート材質
Elastomer seat 1000psi max inlet
接続部
NPTめねじ、ボディと同サイズ
BSP (ISO 228) めねじ、ボディと同サイズ
ポート形状
BSP 「A」ポート・パターン
BSP 「B」ポート・パターン
BSP 「C」ポート・パターン
BSP 「F」ポート・パターン
BSP 「M」ポート・パターン
NPT 「A」ポート・パターン
NPT 「B」ポート・パターン
NPT 「C」ポート・パターン
NPT 「F」ポート・パターン
NPT 「M」ポート・パターン
シール材質
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
ニトリル
センサーオプション
ベントなし
ハンドル
ノブ - ダークブルー
ノブ - みどり
ノブ - 黒
ノブ - オレンジ
ノブ - 赤
ノブ - 黄色
耐タンパー
耐タンパー / 工場出荷時設定
追加オプション
オプションなし