SGRSシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
ガス、超高純度
>
SGRSシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: SGRSシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SGRS081EEN0A0EAB000
アイテム#
SGRS081EEN0A0EAB000
レギュレーター
一般用
レギュレーター機能
減圧
ローディング機構
スプリング・ロード式
サイズ
呼び径1/2 インチ・サイズ
呼び径3/4 インチ・サイズ
呼び径1 インチ・サイズ
呼び径1 1/2 インチ・サイズ
ボディ材質
316ステンレス鋼
316Lステンレス鋼、SC-11クリーニング
圧力調整範囲
5~50 psig (0.3~3.4 bar)
10~100 psig (0.7~6.8 bar)
25~250 psig (1.7~17.2 bar)
37~375 psig (2.6~25.8 bar)
50~500 psig (3.4~34.4 bar)
100~1000 psig (6.9~68.9 bar)
150~1500 psig (10.3~103 bar)
200~2000 psig (13.7~137 bar)
300~3000 psig (20.6~206 bar)
360~3600 psig (24.8~248 bar)
600~6000 psig (41.3~413 bar)
シート材質
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
接続部
NPTめねじ、ボディと同サイズ
BSP (ISO 228) めねじ、ボディと同サイズ
ポート形状
BSP 「A」ポート・パターン
BSP 「B」ポート・パターン
BSP 「C」ポート・パターン
BSP 「F」ポート・パターン
BSP 「M」ポート・パターン
NPT 「A」ポート・パターン
NPT 「B」ポート・パターン
NPT 「C」ポート・パターン
NPT 「F」ポート・パターン
NPT 「M」ポート・パターン
シール材質
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
ニトリル
センサーオプション
キャプチャー・ベント
ベントなし
セルフ・ベント
ハンドル
ノブ - ダークブルー
ノブ - みどり
ノブ - 黒
ノブ - オレンジ
ノブ - 赤
ノブ - 黄色
耐タンパー
耐タンパー / 工場出荷時設定
追加オプション
オプションなし