SGRAシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
特殊用途減圧レギュレーター
>
SGRAシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: SGRAシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SGRA0811EN0ANEA0000
アイテム#
SGRA0811EN0ANEA0000
レギュレーター
一般用
レギュレーター機能
減圧
ローディング機構
比例式
サイズ
呼び径1/2 インチ・サイズ
呼び径3/4 インチ・サイズ
ボディ材質
316ステンレス鋼
316Lステンレス鋼、SC-11クリーニング
圧力調整範囲
1:5
1:15
1:40
1:70
シート材質
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
接続部
NPTめねじ、ボディと同サイズ
BSP (ISO 228) めねじ、ボディと同サイズ
ポート形状
NPT 「A」ポート・パターン
NPT 「B」ポート・パターン
NPT 「C」ポート・パターン
NPT 「F」ポート・パターン
NPT 「M」ポート・パターン
シール材質
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
ニトリル
センサーオプション
キャプチャー・ベント(メイン・レギュレーター)
ベントなし(メイン・レギュレーター)
セルフ・ベント(メイン・レギュレーター)
ハンドル
該当なし
追加オプション
オプションなし