SFRSシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
特殊用途減圧レギュレーター
>
SFRSシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: SFRSシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SFRS091YPK2A0TAB000
アイテム#
SFRS091YPK2A0TAB000
レギュレーター
High Pressure Service
レギュレーター機能
減圧
ローディング機構
スプリング・ロード式
サイズ
9/16" Nominal Bore
ボディ材質
316ステンレス鋼
316Lステンレス鋼、SC-11クリーニング
圧力調整範囲
1,269 to 12,690 psi (87.5 to 875 bar)
シート材質
PEEK seat 15225psi (1050 bar)
接続部
1/2" FK (8FK)
9/16 IPT
ポート形状
ゲージ・ポートなし
シール材質
Low-Temp EPDM
センサーオプション
ベントなし(メイン・レギュレーター)
ハンドル
ノブ - ダークブルー
ノブ - みどり
ノブ - 黒
ノブ - オレンジ
ノブ - 赤
ノブ - 黄色
耐タンパー
耐タンパー / 工場出荷時設定
該当なし
追加オプション
オプションなし