SFRAシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
特殊用途減圧レギュレーター
>
SFRAシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: SFRAシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SFRA0915PK2ABTA0000
アイテム#
SFRA0915PK2ABTA0000
レギュレーター
High Pressure Service
レギュレーター機能
減圧
ローディング機構
比例式
サイズ
9/16" Nominal Bore
ボディ材質
316ステンレス鋼
316Lステンレス鋼、SC-11クリーニング
圧力調整範囲
1:150
シート材質
PEEK seat 15225psi (1050 bar)
接続部
1/2" FK (8FK)
9/16 IPT
ポート形状
NPT 「A」ポート・パターン
シール材質
Low-Temp EPDM
センサーオプション
ベントなし(メイン・レギュレーター)
Actuation Options
CSA & UL SEPC pilot
ATEX & IECX SEPC pilot
該当なし
追加オプション
オプションなし