SEPCシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
特殊用途減圧レギュレーター
>
SEPCシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: SEPCシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SEPCXA1YN0V101
アイテム#
SEPCXA1YN0V101
レギュレーター
Swagelok Electronic Pressure Controller
Housing Grade
Flameproof, ATEX & IECX
Flameproof, CSA & UL
Manifold Material
316 Stainless Steel
Transducer Range
0 to 14,500 psi (1000 bar)
Connection Type
1/8" NPT & 3/4" Swagelok tube
シール材質
FKM (Viton)
Input Signal
4 to 20 mA
PID-Preloading
PID settings tuned to transducer range for installation on a ratio regulator.