PTFEコア・ホース スムーズ・ボア
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
ホース/フレキシブル・チューブ
>
PTFEコア・ホース スムーズ・ボア
> 製品の詳細:
製品の詳細: PTFEコア・ホース スムーズ・ボア
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-TH4TA4TA4-6
アイテム#
SS-TH4TA4TA4-6
取り付けイメージ
シリーズ
B series PTFE hose
F series carbon black-filled PTFE hose
F series PTFE hose
S series carbon black-filled PTFE hose with silicone cover
S series PTFE hose with silicone-cover
T series carbon black-filled PTFE hose with 304 SS braid
T series PTFE hose with 304 SS braid
T series PTFE hose with alloy 400 braid
W series carbon black-filled PTFE hose with silicone-cover and ceramic wrap
X series carbon black-filled PTFE hose
X series PTFE hose
エンド・コネクション材質
316ステンレス鋼
合金 20
合金400
合金 600
合金 C-276
チタニウム
ホース径(呼び径)サイズ
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
第一エンド・コネクション・タイプ
ISO管用テーパーめねじ
NPTめねじ
めすVCO Oリング式面シール継手
めすVCR継手
ISO管用テーパーおねじ
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
SAE 37°(JIC)おすフレアー
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
第一エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
6 mm
8 mm
第二エンド・コネクション・タイプ
ISO管用テーパーめねじ
NPTめねじ
めすVCO Oリング式面シール継手
めすVCR継手
ISO管用テーパーおねじ
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
SAE 37°(JIC)おすフレアー
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
第二エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
6 mm
8 mm
全長単位
インチ
センチメートル
全長 (in)
: 6 600 - 刻み幅: 0.1
テスト
標準
水圧テスト
窒素圧テスト
タグ
なし
コード付きタグ
コード付きタグ(CRN)
コード付きタグ(2個)