PTFEコア・ホース コンボルーティッド
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
ホース/フレキシブル・チューブ
>
PTFEコア・ホース コンボルーティッド
> 製品の詳細:
製品の詳細: PTFEコア・ホース コンボルーティッド
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-CT8TA8TA8-10
アイテム#
SS-CT8TA8TA8-10
取り付けイメージ
シリーズ
C series convoluted, carbon black-filled PTFE hose
C series helical convoluted PTFE hose
C series helical convoluted PTFE hose with silicone cover
N series helical convoluted-bore, carbon black-filled PTFE hose with ceramic wrap
エンド・コネクション材質
316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
1 1/2 in.
2 in.
第一エンド・コネクション・タイプ
ASME クラス150ラップ・ジョイント・フランジ
DIN PN10 ラップ・ジョイント・フランジ
めすDIN 11851(ナット付き)
ISO管用めねじ(ISO 228)
ISO管用テーパーめねじ
NPTめねじ
NPTめねじ、JIC(AN)37°ユニオン付き
ISO管用めすスウィベル、30°コーン付き
ISO管用めすスウィベル、60°コーン付き
めすVCO Oリング式面シール継手
めすVCR継手
JIS 10K ラップ・ジョイント・フランジ
JIS(A)/ISO 2852タイプ サニタリー用
ISO管用テーパーおねじ
ISO管用おねじ、 60°おすコーン(ISO 228)
NPTおねじ
NPTおねじ、JIC(AN)37°ユニオン付き
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
サニタリー用(DIN 32676)
サニタリー用(ISO 2852)
サニタリー用 DIN 11864-3 form A
サニタリー用クイック・クランプ 45°エルボー
サニタリー用クイック・クランプ 90°エルボー
サニタリー用クイック・クランプ
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
TSシリーズ サニタリー・クランプ
チューブ突き合わせ溶接
チューブ短管
第一エンド・コネクション・サイズ
1/2 in.
12 mm
第二エンド・コネクション・タイプ
ASME クラス150ラップ・ジョイント・フランジ
DIN PN10 ラップ・ジョイント・フランジ
めすDIN 11851(ナット付き)
ISO管用テーパーめねじ
ISO管用めねじ(ISO 228)
NPTめねじ
NPTめねじ、JIC(AN)37°ユニオン付き
ISO管用めすスウィベル、30°コーン付き
ISO管用めすスウィベル、60°コーン付き
めすVCO Oリング式面シール継手
めすVCR継手
JIS 10K ラップ・ジョイント・フランジ
JIS(A)/ISO 2852タイプ サニタリー用
ISO管用テーパーおねじ
ISO管用おねじ、 60°おすコーン(ISO 228)
NPTおねじ
NPTおねじ、JIC(AN)37°ユニオン付き
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
サニタリー用(DIN 32676)
サニタリー用(ISO 2852)
サニタリー用 DIN 11864-3 form A
サニタリー用クイック・クランプ 45°エルボー
サニタリー用クイック・クランプ 90°エルボー
サニタリー用クイック・クランプ
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
TSシリーズ サニタリー・クランプ
チューブ突き合わせ溶接
チューブ短管
第二エンド・コネクション・サイズ
1/2 in.
12 mm
全長単位
インチ
センチメートル
全長 (in)
: 10 2700 - 刻み幅: 0.1
接合部
接合部1カ所
接合部2カ所
なし
タグ
なし
コード付きタグ
マット・タグ
コード付きタグ(2個)