プロセス・インターフェース・バルブ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
プロセス・インターフェース・バルブ/プロセス・モノフランジ
>
プロセス・インターフェース・バルブ
> 製品の詳細:
製品の詳細: プロセス・インターフェース・バルブ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
VB0402SAD1C13CB
アイテム#
VB0402SAD1C13CB
シリーズ
VB04シリーズ
ポート・パターン
逆止弁(ブロック用ボール・バルブ/ブリード用ニードル・バルブ/ブロック用ボール・バルブ/逆止弁) 1/2 インチ(14 mm)サイズ ボア
標準(ブロック用ボール・バルブ/ブリード用ニードル・バルブ/ブロック用ボール・バルブ) 1/2 インチ(14 mm)サイズ ボア
標準(ブロック用ボール・バルブ/ブリード用ニードル・バルブ/ブロック用ボール・バルブ) 3/4 インチ(20 mm)サイズ ボア
材質
316ステンレス鋼
合金 6 Moly
合金400
合金625
合金 825
炭素鋼
Duplex SS (NORSOK)
Duplex SS, with Duplex needles
2相ステンレス鋼
Super Duplex SS
Super Duplex SS (NORSOK)
シート/ボディ・シール/ステム・シール材質
PEEK製/グラファイト製/PTFE製
ASME圧力クラス
150
2500
300/600
900/1500
プロセス・ラインへの接続部サイズ
1 1/2 in. (DN 40)
1 in. (DN 25)
2 in. (DN 50)
プロセス側(一次側)へ接続するフランジ・タイプ
RFセレイテッド(鋸歯状)仕上げ(6.3~12.5 µm)
RFスムーズ仕上げ(3.2~6.3 µm)
RTJ
計器側(二次側)への接続
1/2 インチ・サイズ NPTめねじ
フランジ
ブリード・ラインへの接続
1/2 インチ・サイズ NPTめねじ
ハンドル・オプション
1
ブロック用ボール・バルブ:レバー(ロック可)、ブリード用ニードル・バルブ:誤操作防止ハンドル
ブロック用ボール・バルブ:レバー(ロック可)、ブリード用ニードル・バルブ:バー・ハンドル
1
誤操作防止キーは別途ご注文ください。