ポリエチレン製コア・ホース、繊維製ブレード補強材
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
ホース/フレキシブル・チューブ
>
ポリエチレン製コア・ホース、繊維製ブレード補強材
> 製品の詳細:
製品の詳細: ポリエチレン製コア・ホース、繊維製ブレード補強材
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-7P4TA4TA4-8
アイテム#
SS-7P4TA4TA4-8
取り付けイメージ
シリーズ
7P series polyethylene hose
エンド・コネクション材質
316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
第一エンド・コネクション・タイプ
ISO管用めすスウィベル、30°コーン付き
ISO管用めすスウィベル、60°コーン付き
ISO管用テーパーおねじ
ISO管用おねじ、 60°おすコーン(ISO 228)
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
SAE 37°(JIC)おすフレアー
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
グローブ・シール、めすスウィベル(ミリ・サイズ)
第一エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
第二エンド・コネクション・タイプ
ISO管用めすスウィベル、30°コーン付き
ISO管用めすスウィベル、60°コーン付き
ISO管用テーパーおねじ
ISO管用おねじ、 60°おすコーン(ISO 228)
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
SAE 37°(JIC)おすフレアー
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
グローブ・シール、めすスウィベル(ミリ・サイズ)
第二エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
全長単位
インチ
センチメートル
全長 (in)
: 8 600 - 刻み幅: 0.1
テスト
標準
水圧テスト
タグ
なし
コード付きタグ
コード付きタグ(CRN)
コード付きタグ(2個)