パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD(H)20/RD(H)25シリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
減圧
>
パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD(H)20/RD(H)25シリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD(H)20/RD(H)25シリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
RDB20-02-0-VVV
アイテム#
RDB20-02-0-VVV
シリーズ
一次側の最高使用圧力:1015 psig(70.0 bar)[パイロット・レギュレーター・オプション0、1、2の場合:507 psig(35.0 bar)]
5800 psig (400 bar) maximum inlet pressure (RDH20); 4060 psig (280 bar) maximum inlet pressure (RDH25)
一次側/二次側
ASME B16.5準拠のフランジ
EN 1092(DIN)フランジ
ISO管用平行めねじ
NPTめねじ
サイズ
2 インチ・サイズ/DN50
ボディ材質
316Lステンレス鋼
パイロット・レギュレーター・オプション 圧力調整範囲
0~1015 psig(0~70.0 bar)
0~130 psig(0~9.0 bar)
0~290 psig(0~20.0 bar)
0~43 psig(0~3.0 bar)
X = パイロット・レギュレーターなし(オプション)
シール材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
ダイヤフラム材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
シート・シール材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
外部フィードバック
メインのレギュレーターへの外部フィードバック
パイロット・レギュレーターへの外部フィードバック[最高使用圧力:290 psig(20.0 bar)]
なし
オプション
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
NACE MR0175/ISO 15156準拠