Nシリーズ/HNシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
バルブ - ニードル(締め切り用)
>
ストレート型、アングル型、空気作動式
>
Nシリーズ/HNシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: Nシリーズ/HNシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-3NBF2
アイテム#
SS-3NBF2
シリーズ
HNシリーズ
Nシリーズ
オリフィス・サイズ
0.156 インチ - 3N
0.250 インチ - 6N
0.437 インチ - 12N
パターン
アングル型
ストレート型
バルブ・ボディ材質
316ステンレス鋼
合金20
合金400
合金600
合金C-276
チタニウム
ステム・デザイン
ボール型ステム・チップ
PCTFE製ソフト・シート付き流量調節型
PTFE製ソフト・シート付き流量調節型
流量調節型
ステム・パッキン材質
Grafoil
PEEK
PTFE
UHMWPE
エンド・コネクション・タイプ
NPTめねじ
NPTおねじ
NPTおねじ/NPTめねじ
おすVCO継手
おすVCR継手
Swagelokチューブ継手
チューブ差し込み溶接
サイズ
1/8 インチ
1/4 インチ
アクチュエーター
複動型
No
ノーマル・クローズ型
ノーマル・オープン型
ハンドル
陽極酸化処理済みアルミニウム製バー・ハンドル(ブラック)
フェノール樹脂製ノブ・ハンドル(ブラック)
フェノール樹脂製ノブ・ハンドル(ブルー)
フェノール樹脂製ノブ・ハンドル(グリーン)
フェノール樹脂製ノブ・ハンドル(オレンジ)
フェノール樹脂製ノブ・ハンドル(レッド)
ステンレス鋼製バー・ハンドル
フェノール樹脂製ノブ・ハンドル(イエロー)
ボール型ステム・チップ材質
440Cステンレス鋼/A276
合金20/B463またはB473
合金400/B127またはB164
合金C-276/B574またはB575
コバルト基合金
チタニウム/B348またはB265
サワー・ガス(硫化水素)用
No
Yes
特別なクリーニング/パッケージング
なし
特別なクリーニングおよびパッケージング(SC-11仕様)
テスト/認定
なし
水圧テスト