モノブロック・マニホールド
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
バルブ - ベローズ(締め切り用)
>
マルチポート・バルブ/エルボー・バルブおよびモノブロック・マニホールド
>
モノブロック・マニホールド
> 製品の詳細:
製品の詳細: モノブロック・マニホールド
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
6LVV-A31V222P-AA
アイテム#
6LVV-A31V222P-AA
バルブ・シリーズ
ALD3、標準モデル
ALD3、高温モデル
ALD6、標準モデル
ALD6、高温モデル
ALD7, thermal
BN(丸ハンドルまたはエアー・アクチュエーター)
BN(トグル・ハンドル)
DF(一体型ロッキング・ハンドル)
DF(丸ハンドルまたはエアー・アクチュエーター)
DL(レバー・ハンドル)
DS(丸ハンドル)
HB(エアー・アクチュエーター)
高圧用DP(方向指示ハンドルまたはエアー・アクチュエーター)
高圧用DP(一体型ロッキング・ハンドル)
高圧用DP(丸ハンドル)
低圧用DP(方向指示ハンドルまたはエアー・アクチュエーター)
低圧用DP(一体型ロッキング・ハンドル)
低圧用DP(丸ハンドル)
低圧用DP(トグル・ハンドル)
材質
316L VIM/VAR ステンレス鋼
流路
2-Valve, 3-port Double Pattern (1D)
2-Valve, 3-port Monoblock (1V)
2-Valve, 3-port Monoblock (2V)
接続部(ポート1)
1/4 インチ・サイズ めすVCR継手
1/4 インチ・サイズ 回転可能型おすVCR継手
1/4 インチ・サイズ チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管長さ:0.30 インチ(7.6 mm)、肉厚:0.035 インチ
接続部(ポート2)
1/4 インチ・サイズ めすVCR継手
1/4 インチ・サイズ 回転可能型おすVCR継手
1/4 インチ・サイズ チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管長さ:0.30 インチ(7.6 mm)、肉厚:0.035 インチ
接続部(ポート3)
1/4 インチ・サイズ めすVCR継手
1/4 インチ・サイズ 回転可能型おすVCR継手
1/4 インチ・サイズ チューブ突き合わせ溶接、チューブ短管長さ:0.30 インチ(7.6 mm)、肉厚:0.035 インチ
クリーニング/パッケージング
超高純度工程仕様(SC-01仕様)、電解研磨仕上げ
アクチュエーター(V1)
ノーマル・クローズ型
ノーマル・オープン型
アクチュエーター(V2)
ノーマル・クローズ型
ノーマル・オープン型