KSVシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
特殊用途減圧レギュレーター
>
KSVシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KSVシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KSV1CF1322A30000
アイテム#
KSV1CF1322A30000
シリーズ
KSV
ボディ材質
316ステンレス鋼
圧力調整範囲
0~10 psig(0~0.68 bar)
0~25 psig(0~1.7 bar)
0~50 psig(0~3.4 bar)
0~100 psig(0~6.8 bar)
0~250 psig(0~17.2 bar)
0~500 psig(0~34.4 bar)
一次側の最高使用圧力
100 psig(6.8 bar)
500 psig(34.4 bar)
1000 psig(68.9 bar)
3600 psig(248 bar)
ポート形状
1
4
ポート
1/8 インチ・サイズ NPTめねじ(一次側ポート);1/4インチ・サイズ NPTめねじ(二次側ポート)
シート材質
PEEK
流量係数
0.06
0.2
感知メカニズム
合金X-750製ダイヤフラム、キャプチャー・ベント付き
合金X-750製ダイヤフラム、ベント機能なし
ハンドル、取り付け
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット、パネル取り付け
バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
圧力計なし
オプション
オプションなし