KPPシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
ガス、超高純度
>
KPPシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KPPシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KPP1LNA421P20000
アイテム#
KPP1LNA421P20000
シリーズ
KPP
ボディ材質
316ステンレス鋼
圧力調整範囲
0~1000 psig(0~68.9 bar)
0~1500 psig(0~103 bar)
0~2000 psig(0~137 bar)
0~3000 psig(0~206 bar)
0~3600 psig(0~248 bar)
一次側の最高使用圧力
2000 psig(137 bar)
4000 psig(275 bar)
6000 psig(413 bar)
ポート形状
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
ポート
1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
シート材質、シール材質
PEEK、PTFE
流量係数
0.02
0.06
感知メカニズム、ベント機能
316ステンレス鋼製ピストン、ベント機能なし
316ステンレス鋼製ピストン、キャプチャー・ベント付き
ハンドル、取り付け
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット、パネル取り付け
ノブ
ノブ、パネル取り付け
アイソレーション用バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
圧力計なし
オプション
オプションなし
ハンドル・カラー
ブラック
ブルー
グリーン
オレンジ
レッド
イエロー