KPBシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
背圧
>
KPBシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KPBシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KPB1L0A412P20000
アイテム#
KPB1L0A412P20000
シリーズ
KPB
ボディ材質
316ステンレス鋼
圧力調整範囲
0~1000 psig(0~68.9 bar)
0~2000 psig(0~137 bar)
0~3000 psig(0~206 bar)
0~4000 psig(0~275 bar)
一次側の最高使用圧力
適用なし
ポート形状
A
D
G
V
ポート
1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
シート材質
PCTFE
PEEK
流量係数
0.06
0.2
感知メカニズム
316ステンレス鋼製ピストン
ハンドル、取り付け
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット、パネル取り付け
ノブ
ノブ、パネル取り付け
バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
bar(psig)
MPa
圧力計なし
psig(bar)
psig(bar)(北米のみ)
psig(kPa)
オプション
オプションなし