KLFシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
ガス、超高純度
>
KLFシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KLFシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KLF1BCA411A20000
アイテム#
KLF1BCA411A20000
シリーズ
KLF
ボディ材質
316ステンレス鋼
圧力調整範囲
0~2.0 psig(0~0.13 bar)
0~10 psig(0~0.68 bar)
0~25 psig(0~1.7 bar)
0~50 psig(0~3.4 bar)
0~100 psig(0~6.8 bar)
0~250 psig(0~17.2 bar)
一次側の最高使用圧力
15 psig(1.0 bar)
ポート形状
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
ポート
1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
シート材質
PCTFE
PEEK
流量係数
0.02
0.06
0.2
0.5
感知メカニズム、ベント機能
合金X-750製ダイヤフラム、ベント機能なし
合金X-750製ダイヤフラム、キャプチャー・ベント付き
ハンドル、取り付け
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット、パネル取り付け
ノブ
ノブ、パネル取り付け
アイソレーション用バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
圧力計なし
オプション
オプションなし