KHRシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
ガス、超高純度
>
KHRシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KHRシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KHR1JXA4C2U20000
アイテム#
KHR1JXA4C2U20000
シリーズ
KHR
ボディ材質
316ステンレス鋼
316ステンレス鋼、ASTM G93レベルEのクリーニング
圧力調整範囲
0~500 psig(0~34.4 bar)
0~750 psig(0~51.6 bar)
10~1500 psig(0.68~103 bar)
15~2500 psig(1.0~172 bar)
25~3600 psig(1.7~248 bar)
50~6000 psig(3.4~413 bar)
100~10 000 psig(6.8~689 bar)
一次側の最高使用圧力
10 000 psig(689 bar)
ポート形状
A
B
C
F
M
ポート
1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
シート材質
316ステンレス鋼、フルオロカーボンFKM
PEEK、フルオロカーボンFKM
流量係数
0.06
0.25
感知メカニズム
316ステンレス鋼製ピストン、セルフ・ベントおよびキャプチャー・ベント付き
ハンドル、取り付け
ノブ
ノブ、パネル取り付け
バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
圧力計なし
オプション
オプションなし
ハンドル・カラー
ブラック
ブルー
グリーン
オレンジ
レッド
イエロー