KFBシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
背圧
>
KFBシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KFBシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KFB1C0A8A8A20000
アイテム#
KFB1C0A8A8A20000
シリーズ
KFB
ボディ材質
316ステンレス鋼
圧力調整範囲
0~10 psig(0~0.68 bar)
0~25 psig(0~1.7 bar)
0~50 psig(0~3.4 bar)
0~100 psig(0~6.8 bar)
0~250 psig(0~17.2 bar)
一次側の最高使用圧力
適用なし
ポート形状
A
D
G
V
ポート
1/2 インチ・サイズ NPTめねじ(一次側ポート/二次側ポート);1/4 インチ・サイズ NPTめねじ(ゲージ・ポート)
シート材質
フルオロカーボンFKM、PCTFE
フルオロカーボンFKM、PEEK
流量係数
1
感知メカニズム
合金X-750製ダイヤフラム、キャプチャー・ベント付き
合金X-750製ダイヤフラム、ベント機能なし
ハンドル、取り付け
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット、パネル取り付け
ノブ
ノブ、パネル取り付け
バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
bar(psig)
MPa
圧力計なし
psig(bar)
psig(bar)(北米のみ)
psig(kPa)
オプション
オプションなし