KEVシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
特殊用途減圧レギュレーター
>
KEVシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KEVシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KEV1CFA321AW000G
アイテム#
KEV1CFA321AW000G
シリーズ
KEV
ボディ材質
316ステンレス鋼
圧力調整範囲
0~10 psig(0~0.68 bar)
0~25 psig(0~1.7 bar)
0~50 psig(0~3.4 bar)
0~100 psig(0~6.8 bar)
0~250 psig(0~17.2 bar)
0~500 psig(0~34.4 bar)
0~1000 psig(0~68.9 bar)
0~1500 psig(0~103 bar)
0~2000 psig(0~137 bar)
0~3000 psig(0~206 bar)
0~3600 psig(0~248 bar)
一次側の最高使用圧力
100 psig(6.8 bar)
500 psig(34.4 bar)
1000 psig(68.9 bar)
3600 psig(248 bar)
ポート形状
1 - 側面取り付け
2 - 側面取り付け
A - 底面取り付け
A - 側面取り付け
B - 底面取り付け
X - 底面取り付け
X - 側面取り付け
Y - 底面取り付け
Z - 底面取り付け
ポート
1/8 インチ・サイズ NPTめねじ(一次側ポート);1/4インチ・サイズ NPTめねじ(二次側ポート)
シート材質
PEEK
流量係数
0.02
0.06
感知メカニズム
合金X-750製ダイヤフラム
ハンドル、取り付け
誤操作防止ナット
バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
圧力計なし
ヒーター、温度調節器
100 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 120 V
100 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 240 V
150 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 120 V
150 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 240 V
200 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 120 V
200 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 240 V
50 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 120 V
50 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 240 V