KCYシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
ガス、超高純度
>
KCYシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KCYシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KCY1CPA412A20000
アイテム#
KCY1CPA412A20000
シリーズ
KCY
ボディ材質
316ステンレス鋼
316ステンレス鋼、ASTM G93レベルEのクリーニング
316ステンレス鋼、SC-11仕様のクリーニング
真ちゅう、ASTM G93レベルEのクリーニング
真ちゅうCW721R
真ちゅう、SC-11仕様のクリーニング
圧力調整範囲
0~10 psig(0~0.68 bar)
0~25 psig(0~1.7 bar)
0~50 psig(0~3.4 bar)
0~100 psig(0~6.8 bar)
0~250 psig(0~17.2 bar)
0~500 psig(0~34.4 bar)
一次側の最高使用圧力
3000 psig(206 bar)
3600 psig(248 bar)
ポート形状
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
ポート
1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
シート材質
PCTFE
PEEK
流量係数
0.06
0.2
0.5
感知メカニズム、ベント機能
合金X-750製ダイヤフラム、ベント機能なし
合金X-750製ダイヤフラム、キャプチャー・ベント付き
合金X-750製ダイヤフラム、セルフ・ベント付き
ハンドル、取り付け
誤操作防止ナット
誤操作防止ナット、二段側パネル取り付け
ノブ
ノブ、一段側パネル取り付け
ノブ、二段側パネル取り付け
アイソレーション用バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
bar(psig)
MPa
圧力計なし
psig(bar)
psig(bar)(北米のみ)
psig(kPa)
オプション
3 フィート、1/4 インチ・サイズ FMシリーズ フレキシブル・メタル・ホース、一次側:1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
3 フィート、1/4 インチ・サイズ THシリーズ PTFEホース(ステンレス鋼製オーバーブレード)、一次側:1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
オプションなし
ハンドル・カラー
ブラック
ブルー
グリーン
オレンジ
レッド
イエロー