KCMシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
特殊用途減圧レギュレーター
>
KCMシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KCMシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KCM1CFB412AD0010
アイテム#
KCM1CFB412AD0010
シリーズ
KCM
ボディ材質
316ステンレス鋼
圧力調整範囲
0~10 psig(0~0.68 bar)
0~25 psig(0~1.7 bar)
0~50 psig(0~3.4 bar)
0~100 psig(0~6.8 bar)
0~250 psig(0~17.2 bar)
0~500 psig(0~34.4 bar)
公称切り替え圧力
100 psig(6.8 bar)
250 psig(17.2 bar)
500 psig(34.4 bar)
ポート形状
B - 左が二次側
C - 右が二次側
L - 左右とも二次側
ポート
1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
シート材質
PCTFE
PEEK
流量係数
0.06
感知メカニズム
合金X-750製ダイヤフラム、ベント機能なし
合金X-750製ダイヤフラム、セルフ・ベント付き
ライン・レギュレーターのハンドル
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット
ノブ
アイソレーション用バルブ/圧力逃がし弁
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計の目盛
bar(psig)
MPa
psig(bar)
psig(bar)(北米のみ)
psig(kPa)
オプション
3 フィート、1/4 インチ・サイズ FMシリーズ フレキシブル・メタル・ホース、一次側:1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
3 フィート、1/4 インチ・サイズ THシリーズ PTFEホース(ステンレス鋼製オーバーブレード)、一次側:1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
オプションなし