KCBシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
背圧
>
KCBシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KCBシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KCB1C0A2A5P10000
アイテム#
KCB1C0A2A5P10000
シリーズ
KCB
ボディ材質
316ステンレス鋼
圧力調整範囲
0~10 psig(0~0.68 bar)
0~25 psig(0~1.7 bar)
0~50 psig(0~3.4 bar)
0~100 psig(0~6.8 bar)
0~250 psig(0~17.2 bar)
0~375 psig(0~25.8 bar)
一次側の最高使用圧力
適用なし
ポート形状
7
8
A
D
G
V
ポート
1/8 インチ・サイズ NPTめねじ
シート材質
PCTFE、フルオロカーボンFKM
PCTFE、カルレッツ
PEEK、フルオロカーボンFKM
PEEK、カルレッツ
流量係数
0.2
感知メカニズム
316ステンレス鋼製ピストン
ハンドル、取り付け
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット、パネル取り付け
ノブ
ノブ、パネル取り付け
サムホイール
サムホイール、パネル取り付け
バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
圧力計なし
オプション
オプションなし