KBPシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
背圧
>
KBPシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: KBPシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
KBP1C0A4A5A20000
アイテム#
KBP1C0A4A5A20000
シリーズ
KBP
ボディ材質
316ステンレス鋼
316ステンレス鋼、ASTM G93レベルEのクリーニング
316ステンレス鋼、SC-11仕様のクリーニング
真ちゅう、ASTM G93レベルEのクリーニング
真ちゅうCW721R
圧力調整範囲
0~10 psig(0~0.68 bar)
0~25 psig(0~1.7 bar)
0~50 psig(0~3.4 bar)
0~100 psig(0~6.8 bar)
0~250 psig(0~17.2 bar)
0~500 psig(0~34.4 bar)
一次側の最高使用圧力
適用なし
ポート形状
A
D
G
V
ポート
1/4 インチ X 0.035 インチ チューブ突き合わせ溶接
1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
1/4 インチ・サイズ 回転可能型めすVCR継手
1/4 インチ・サイズ 回転可能型おすVCR継手
1/4 インチ・サイズ VCRグランド、ナットなし
シート材質
FFKM, PCTFE
FFKM, PEEK
フルオロカーボンFKM、PCTFE
フルオロカーボンFKM、PEEK
流量係数
0.20
感知メカニズム
合金X-750製ダイヤフラム、キャプチャー・ベント付き
合金X-750製ダイヤフラム、ベント機能なし
ハンドル、取り付け
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット
316ステンレス鋼製誤操作防止ナット、パネル取り付け
ノブ
ノブ、パネル取り付け
バルブ
バルブなし
ボンベとの接続
接続なし
圧力計
圧力計なし
オプション
オプションなし