パイロット・レギュレーター付き、低圧用/高感度ドーム・ロード式減圧レギュレーター - LPRD20/LPRD25/LPRD30/LPRD40シリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
減圧
>
パイロット・レギュレーター付き、低圧用/高感度ドーム・ロード式減圧レギュレーター - LPRD20/LPRD25/LPRD30/LPRD40シリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: パイロット・レギュレーター付き、低圧用/高感度ドーム・ロード式減圧レギュレーター - LPRD20/LPRD25/LPRD30/LPRD40シリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
LPRDFA20A1-02-2-VVV
アイテム#
LPRDFA20A1-02-2-VVV
シリーズ
一次側の最高使用圧力:232 psig(16.0 bar)
一次側/二次側
ASME B16.5準拠のフランジ
EN 1092(DIN)フランジ
サイズ
2 インチ・サイズ/DN50
2 1/2 インチ・サイズ/DN65
3 インチ・サイズ/DN80
4 インチ・サイズ/DN100
圧力クラス
ASMEクラス150
フランジ面
平面座(レイズド・フェース)、スムーズ仕上げ
RTJ
ボディ材質
316Lステンレス鋼
圧力調整範囲
1.4~14.5 psig(0.10~1.0 bar)
4.3~29 psig(0.30~2.0 bar)
シール材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
ダイヤフラム材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
シート・シール材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
オプション
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)