調整可能型インライン逆止弁
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
バルブ - 逆止弁/圧力逃がし弁
>
逆止弁
>
調整可能型インライン逆止弁
> 製品の詳細:
製品の詳細: 調整可能型インライン逆止弁
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-4CA-BU-3
アイテム#
SS-4CA-BU-3
バルブ・ボディ材質
316ステンレス鋼
真ちゅう
一次側/二次側エンド・コネクション・タイプ
NPTおねじ/Swagelokチューブ継手
おすVCR継手
Swagelokチューブ継手
サイズ
1/4 インチ
6 mm
8 mm
シール材質を選択しますか?
No
Yes
シール材質
ブナN
エチレン・プロピレン
ネオプレン
クラッキング圧力(公称値)
150~350 psi
3~50 psi
350~600 psi
50~150 psi
超高純度工程仕様