ベローズ・シール・バルブ - Hシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
バルブ - ベローズ(締め切り用)
>
ベローズ・シール・バルブ - Hシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: ベローズ・シール・バルブ - Hシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-2H
アイテム#
SS-2H
シリーズ
H
材質
316ステンレス鋼
エンド・コネクション・タイプ
NPTめねじ
めすVCR継手
一体型おすVCR継手
NPTおねじ
差し込み溶接型めすVCR継手
Swagelokチューブ継手
チューブ短管、長さ:76.3 mm
チューブ差し込みおよびチューブ突き合わせ溶接
サイズ
1/8 インチ
1/4 インチ
6 mm
コバルト基合金製ステム・チップ
No
Yes
特別なクリーニング/パッケージング
なし
特別なクリーニングおよびパッケージング(SC-11仕様)
テスト/認定
なし
METIテスト/認証
毒性ガス認証