小型/汎用型スプリング・ロード式減圧レギュレーター - RS(H)2シリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
ガス、超高純度
>
小型/汎用型スプリング・ロード式減圧レギュレーター - RS(H)2シリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: 小型/汎用型スプリング・ロード式減圧レギュレーター - RS(H)2シリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
RSN2-02-1-VVK
アイテム#
RSN2-02-1-VVK
シリーズ
一次側の最高使用圧力:5800 psig(400 bar)
一次側の最高使用圧力:10 150 psig(700 bar)
一次側/二次側
1/4インチ・サイズ NPTめねじ
ボディ材質
316Lステンレス鋼
圧力調整範囲
0~145 psig(0~10.0 bar)
0~362 psig(0~25.0 bar)
0~1450 psig(0~100 bar)
0~2537 psig(0~175 bar)
0~5075 psig(0~350 bar)
シール材質
EPDM
FFKM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
ピストン・シール材質
EPDM
FFKM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
シート・シール材質
PCTFE
PEEK
オプション
誤操作防止ハンドル
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
NACE MR0175/ISO 15156準拠
フィルター機能なし
ベント機能なし