スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ - DFシリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
バルブ - ダイヤフラム(締め切り用)
>
手動式/空気作動式
>
スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ - DFシリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ - DFシリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
6LV-DFHFR4-C
アイテム#
6LV-DFHFR4-C
シリーズ
DF
Actuation Options
エアー・アクチュエーター
丸ハンドル
一体型ロッキング・ハンドル
作動
ノーマル・クローズ型
ノーマル・オープン型
End Connection Inlet and Outlet
1/4 in. Female "H" type VCR fittings
1/4 in. Female/rotatable male "H" type VCR fitting
1/4 in. Rotatable male "H" type VCR fittings
1/2 in. Female VCR fittings
1/2 in. Rotatable male VCR fittings
3/8 x 0.035 in. Tube butt welds
1/2 x 0.049 in. Tube butt welds
10 x 1 mm Tube butt welds
12 x 1 mm Tube butt welds
超高純度工程仕様
なし
太陽光発電工程仕様(SC-06仕様)、電解研磨仕上げ
特別なクリーニングおよびパッケージング(SC-11仕様)、電解研磨仕上げ
超高純度工程仕様(SC-01仕様)、電解研磨仕上げ
シート材質
PCTFE
ポリイミド
インジケーター・スイッチ
なし
ノーマル・クローズ型
ノーマル・オープン型