高感度スプリング・ロード式背圧レギュレーター - LBS4シリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
背圧
>
高感度スプリング・ロード式背圧レギュレーター - LBS4シリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: 高感度スプリング・ロード式背圧レギュレーター - LBS4シリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
LBSN4-02-1-TTV
アイテム#
LBSN4-02-1-TTV
シリーズ
一次側の最高使用圧力:507 psig(35.0 bar)
一次側/二次側
1/2 インチ・サイズ NPTめねじ
ボディ材質
316Lステンレス鋼
圧力調整範囲
0~43 psig(0~3.0 bar)
0~130 psig(0~9.0 bar)
0~290 psig(0~20.0 bar)
シール材質
PTFE
ダイヤフラム
316Lステンレス鋼
PTFE
シート・シール材質
EPDM
FFKM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
オプション
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
NACE MR0175/ISO 15156準拠