コンボルーティッド316Lステンレス鋼コア・ホース ステンレス鋼製ブレード
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
ホース/フレキシブル・チューブ
>
コンボルーティッド316Lステンレス鋼コア・ホース ステンレス鋼製ブレード
> 製品の詳細:
製品の詳細: コンボルーティッド316Lステンレス鋼コア・ホース ステンレス鋼製ブレード
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-FX4TA4TA4-9.2
アイテム#
SS-FX4TA4TA4-9.2
取り付けイメージ
シリーズ
FJ series metal hose
FL series metal hose
FM series metal hose
FX series high-pressure metal hose
エンド・コネクション材質
316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
1 1/4 in.
1 1/2 in.
2 in.
第一エンド・コネクション・タイプ
NPTめねじ
めすVCO Oリング式面シール継手
ISO管用テーパーおねじ
NPTおねじ
回転可能型めすVCR継手
回転可能型おすVCR継手
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
チューブ突き合わせ溶接
第一エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
6 mm
8 mm
第二エンド・コネクション・タイプ
NPTめねじ
めすVCO Oリング式面シール継手
ISO管用テーパーおねじ
NPTおねじ
回転可能型めすVCR継手
回転可能型おすVCR継手
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
チューブ突き合わせ溶接
第二エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
6 mm
8 mm
全長単位
インチ
センチメートル
全長 (in)
: 9.2 600 - 刻み幅: 0.1
オプション
Black mat tag
Blue mat tag
Brown mat tag
Clamp tag
Gray mat tag
Green mat tag
Helium leak test (1 x 10
-7
std cm
3
/s)
Lanyard tag
Nitrogen pressure test
Orange mat tag
Pink mat tag
Purple mat tag
Red mat tag
Two lanyard tags
White mat tag
Yellow mat tag