高感度スプリング・ロード式減圧レギュレーター - LPRS10/LPRS15シリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
Obsolete
>
高感度スプリング・ロード式減圧レギュレーター - LPRS10/LPRS15シリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: 高感度スプリング・ロード式減圧レギュレーター - LPRS10/LPRS15シリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
LPRSB10-02-2-VVV
アイテム#
LPRSB10-02-2-VVV
シリーズ
一次側の最高使用圧力:232 psig(16.0 bar)
一次側/二次側
ASME B16.5準拠のフランジ
EN 1092(DIN)フランジ
ISO管用平行めねじ
NPTめねじ
サイズ
1 インチ・サイズ/DN25
1 1/2 インチ・サイズ/DN40
ボディ材質
316Lステンレス鋼
圧力調整範囲
1.4~14.5 psig(0.10~1.0 bar)
4.3~43 psig(0.30~3.0 bar)
シール材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
ダイヤフラム
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
シート・シール材質
EPDM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
オプション
誤操作防止
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
NACE MR0175/ISO 15156準拠