ナイロン・コア・ホース、繊維製ブレード補強材 - NGシリーズ・ツイン/ベント・ホース
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
ホース/フレキシブル・チューブ
>
ナイロン・コア・ホース、繊維製ブレード補強材 - NGシリーズ・ツイン/ベント・ホース
> 製品の詳細:
製品の詳細: ナイロン・コア・ホース、繊維製ブレード補強材 - NGシリーズ・ツイン/ベント・ホース
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-NGT4-S4S4S4S4-36-XX
アイテム#
SS-NGT4-S4S4S4S4-36-XX
取り付けイメージ
シリーズ
NG series twin nylon hose
NG series vent nylon hose
エンド・コネクション材質
316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ
1/4 in.
3/8 in.
充填ホースのノズル側エンド・コネクション・タイプ
ISO管用テーパーおねじ
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
充填ホースのノズル側エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
6 mm
8 mm
充填ホースのディスペンサー側エンド・コネクション・タイプ
ISO管用テーパーおねじ
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
充填ホースのディスペンサー側エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
6 mm
8 mm
ベント・ホースのノズル側エンド・コネクション・タイプ
ISO管用テーパーおねじ
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
ベント・ホースのノズル側エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
6 mm
8 mm
ベント・ホースのディスペンサー側エンド・コネクション・タイプ
ISO管用テーパーおねじ
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
ベント・ホースのディスペンサー側エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
6 mm
8 mm
ベント・ホースを増減する長さ(ノズル側)
短くする場合
なし
長くする場合
ベント・ホースを増減する長さ(ディスペンサー側)
短くする場合
なし
長くする場合
全長 (in)
: 36 3000 - 刻み幅: 0.1
スプリング・ガード
1
No
Yes
NGV 3.1/4.2認証
No
Yes
1
標準でスプリング・ガード(長さ:5 インチ)が両エンドについています。本スプリング・ガードのオプションは、静的曲げアプリケーション以外では使用しないでください。