ナイロン・コア・ホース、繊維製ブレード補強材 - 7R/8R/7N/8Nシリーズ・ナイロン・ホース
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
ホース/フレキシブル・チューブ
>
ナイロン・コア・ホース、繊維製ブレード補強材 - 7R/8R/7N/8Nシリーズ・ナイロン・ホース
> 製品の詳細:
製品の詳細: ナイロン・コア・ホース、繊維製ブレード補強材 - 7R/8R/7N/8Nシリーズ・ナイロン・ホース
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-7R4TA4TA4-9
アイテム#
SS-7R4TA4TA4-9
取り付けイメージ
シリーズ
7N series SAE 100R7 nonconductive nylon hose
7R series SAE 100R7 nylon hose
8N series SAE 100R8 nonconductive nylon hose
8R series SAE 100R8 nylon hose
エンド・コネクション材質
316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
第一エンド・コネクション・タイプ
ISO管用めすスウィベル、30°コーン付き
ISO管用めすスウィベル、60°コーン付き
ISO管用テーパーおねじ
ISO管用おねじ、 60°おすコーン(ISO 228)
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
SAE 37°(JIC)おすフレアー
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
グローブ・シール、めすスウィベル(ミリ・サイズ)
第一エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
第二エンド・コネクション・タイプ
ISO管用めすスウィベル、30°コーン付き
ISO管用めすスウィベル、60°コーン付き
ISO管用テーパーおねじ
ISO管用おねじ、 60°おすコーン(ISO 228)
NPTおねじ
SAE 37°(JIC)めすスウィベル
SAE 37°(JIC)おすフレアー
Swagelokチューブ・アダプター
Swagelokチューブ継手
グローブ・シール、めすスウィベル(ミリ・サイズ)
第二エンド・コネクション・サイズ
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
全長単位
インチ
センチメートル
全長 (in)
: 9 600 - 刻み幅: 0.1
テスト
標準
水圧テスト
タグ
なし
コード付きタグ
コード付きタグ(CRN)
コード付きタグ(2個)