40シリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
バルブ - 切り換え用/クロスオーバー用
>
3方タイプ
>
40シリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: 40シリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
SS-41GXES1-NH
アイテム#
SS-41GXES1-NH
シリーズ
40GX(3方タイプ)
40X(3方タイプ)
40Z(5方タイプ)
40Z6(7方タイプ)
材質
316ステンレス鋼
パッキン材質
次世代PTFE
UHMWPE
エンド・コネクション・タイプ
ISO管用テーパーめねじ
NPTめねじ
一体型おすVCR®継手
Swagelokチューブ継手/NPTおねじ
Swagelokチューブ継手
サイズ
1/16 インチ
1/8 インチ
1/4 インチ
3 mm
6 mm
8 mm
Cv値
0.08
流路
Hタイプ流路
HLタイプ流路
Lタイプ流路
標準
ハンドル・オプション
316ステンレス鋼製バー・ハンドル
アルミニウム製バー・ハンドル
ハンドルなし
ナイロン製方向指示ハンドル
ナイロン製だ円形ハンドル
ステンレス鋼製方向指示ハンドル
アクチュエーター
電気式アクチュエーター
ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター
なし
エアー・アクチュエーター
ベント・ホール付きバルブ
No
Yes
方向指示プレート
なし
方向指示プレート(白地)
方向表示付きプレート
製品テスト
なし
ヘリウム・テスト
水圧テスト
窒素テスト
特別なクリーニング/パッケージング
No
Yes
潤滑剤を使用していない
No
Yes