小型/汎用型ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD2シリーズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
レギュレーター
>
減圧
>
小型/汎用型ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD2シリーズ
> 製品の詳細:
製品の詳細: 小型/汎用型ドーム・ロード式減圧レギュレーター - RD2シリーズ
ウィンドウを閉じる
構成を変更する
リセットする
キャンセルする
結果を参照する
アイテム#
RDN2-02-VVK
アイテム#
RDN2-02-VVK
シリーズ
一次側の最高使用圧力:5800 psig(400 bar)
一次側/二次側
1/4インチ・サイズ NPTめねじ
ボディ材質
316Lステンレス鋼
シール材質
EPDM
FFKM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
ピストン・シール材質
EPDM
FFKM
フルオロカーボンFKM
ニトリル
シート・シール材質
PCTFE
PEEK
オプション
特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
NACE MR0175/ISO 15156準拠
フィルター機能なし