NPTおねじ/ISO管用テーパーおねじ(ISO 7)
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
ホース/フレキシブル・チューブ
>
ホース/チューブ・エンド・コネクション
>
PBシリーズ ゴム・ホース・エンド・コネクション
>
NPTおねじ/ISO管用テーパーおねじ(ISO 7)
> 高度な検索
高度な検索 : NPTおねじ/ISO管用テーパーおねじ(ISO 7)
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
316ステンレス鋼
真ちゅう
タイプ
ISO管用テーパーおねじ (ISO 7)
NPTおねじ
NPTねじまたはISO管用テーパーねじサイズ X ホース径(呼び径)サイズ
1/4 x 1/4
1/4 x 3/8
3/8 x 3/8
1/2 x 1/2
3/4 x 3/4
1 x 1