NPTおねじ X タイプMホース
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
中圧用/高圧用製品
>
中圧用/高圧用継手/アダプター
>
コーン&スレッド継手-IPTシリーズ
>
アダプター/カップリング継手
>
おす X おす
>
NPT
>
NPTおねじ X タイプMホース
> 高度な検索
高度な検索 : NPTおねじ X タイプMホース
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
316ステンレス鋼
NPTおねじサイズ X タイプMホースねじサイズ
1 x 1 5/16-12
1 x 1-12
1 x 3/4-16
1 x 9/16-18
1/2 x 1 5/16-12
1/2 x 1-12
1/2 x 3/4-16
1/2 x 9/16-18
1/4 x 1-12
1/4 x 3/4-16
1/4 x 9/16-18
3/4 x 1 5/16-12
3/4 x 1-12
3/4 x 3/4-16
3/4 x 9/16-18
3/8 x 1-12
3/8 x 3/4-16
3/8 x 9/16-18