NPTおねじ X NPTめねじ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
中圧用/高圧用製品
>
中圧用/高圧用継手/アダプター
>
コーン&スレッド継手-IPTシリーズ
>
アダプター/カップリング継手
>
おす X めす
>
NPT
>
NPTおねじ X NPTめねじ
> 高度な検索
高度な検索 : NPTおねじ X NPTめねじ
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
316ステンレス鋼
NPTおねじサイズ X NPTめねじサイズ
1 x 1
1 x 1/2
1 x 1/4
1 x 3/4
1 x 3/8
1/2 x 1
1/2 x 1/2
1/2 x 1/4
1/2 x 3/4
1/2 x 3/8
1/4 x 1
1/4 x 1/2
1/4 x 1/4
1/4 x 3/4
1/4 x 3/8
3/4 x 1
3/4 x 1/2
3/4 x 1/4
3/4 x 3/4
3/4 x 3/8
3/8 x 1
3/8 x 1/2
3/8 x 1/4
3/8 x 3/4
3/8 x 3/8