PFAフレキシブル・チューブ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
ホース/フレキシブル・チューブ
>
PFAフレキシブル・チューブ
> 高度な検索
高度な検索 : PFAフレキシブル・チューブ
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
PFA in accordance with ASTM D3307 Type II
チューブ径(呼び径)サイズ
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6MM
8MM
10MM
12MM
長さ
50 フィート
100 フィート
500 フィート
30 メートル
肉厚
0.030 in.
0.047 in.
0.062 in.
1 mm
1.5 mm