おすエルボー(ISO管用テーパーねじ) - ミリ・サイズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
継手 - チューブ
>
エルボー型:チューブをめねじに接続
>
おすエルボー(ISO管用テーパーねじ) - ミリ・サイズ
> 高度な検索
高度な検索 : おすエルボー(ISO管用テーパーねじ) - ミリ・サイズ
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
316ステンレス鋼
合金20
合金400
合金600
合金625
合金825
合金C-276
アルミニウム
真ちゅう
炭素鋼
ナイロン
PTFE
チタニウム(グレード4)
チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ
10 x 1/2
10 x 1/4
10 x 3/8
12 x 1/2
12 x 1/4
12 x 1/8
12 x 3/4
12 x 3/8
14 x 1/2
15 x 1/2
16 x 1/2
16 x 3/8
18 x 1/2
18 x 3/4
20 x 1/2
20 x 3/4
22 x 1
22 x 3/4
25 x 1
25 x 3/4
28 x 1
3 x 1/4
3 x 1/8
4 x 1/4
4 x 1/8
6 x 1/2
6 x 1/4
6 x 1/8
6 x 3/8
8 x 1/2
8 x 1/4
8 x 1/8
8 x 3/8