すべてのカテゴリー
継手 - VCO Oリング式面シール
継手 - VCRメタル・ガスケット式面シール
継手 - パイプ
継手 - プラスチック(PFA)製
継手 - スナッバー/真空用
継手 - チューブ
継手 - UHPプラスチック(PFA)製
継手 - 溶接
マニホールド
中圧用/高圧用製品
レギュレーター
バルブ - ボール(締め切り用)
バルブ - ベローズ(締め切り用)
バルブ - ダイヤフラム(締め切り用)
バルブ - 逆止弁/圧力逃がし弁
バルブ - 切り換え用/クロスオーバー用
試料採取用ボンベ
バルブ/マニホールド・バルブ
圧力計
バルブ - ニードル(締め切り用)
バルブ - プラスチック(PFA)
バルブ - プラグ(締め切り用)
バルブ - 流量調節型
クイック・コネクツ
一般ユーティリティー用ニードル・バルブ
バルブ - ゲージ・ルート
ホース/フレキシブル・チューブ
プラスチック製品 - フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ
その他の製品 - アクセサリー
- 刻み幅: キーワード
- 刻み幅: アイテム#
|
すべてのカテゴリー
おすコネクター - ヘビー・デューティーSAE/MS平行おねじ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
中圧用/高圧用製品
>
中圧用/高圧用継手/アダプター
>
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手/アダプター継手-FKシリーズ
>
ストレート型継手
>
おすコネクター
>
おすコネクター - ヘビー・デューティーSAE/MS平行おねじ
> 高度な検索
高度な検索 : おすコネクター - ヘビー・デューティーSAE/MS平行おねじ
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
316ステンレス鋼
チューブ外径サイズ X SAE/MSねじサイズ
1/2 x 7/16-20
1/2 x 9/16-18
1/4 x 7/16-20
1/4 x 9/16-18
10MM x 7/16-20
10MM x 9/16-18
12MM x 7/16-20
12MM x 9/16-18
3/8 x 7/16-20
3/8 x 9/16-18
6MM x 7/16-20
6MM x 9/16-18
超高純度工程仕様
*
なし
特別なクリーニングおよびパッケージング(SC-11仕様)
クリアする
キャンセルする
結果を参照する
必要なフィールド
*
Eメール
*
名
*
姓
*
プロジェクト名
会社
*
Project Location
国
*
AFGHANISTAN
Aland Islands
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOWINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TER.
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DEMO. PEOPLE'S REP. KOREA
Democratic Republic of Congo
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FAEROE ISLANDS
FALKLAND ISLANDS
FED. STATES MICRONESIA
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TER.
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
Guernsey
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD AND MC DONALD ISL.
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
Isle of Man
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
Jersey
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAOS
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MONACO
MONGOLIA
Montenegro
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NETHERLANDS ANTILLES
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISL.
NORWAY
NOT ON THE LIST
OMAN
PAKISTAN
PALAU
Palestinian Territory
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REPUBLIC OF KOREA
REPUBLIC OF MOLDOVA
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
Saint Barthelemy
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
Saint Martin
SAINT VINCENT & GRNDNS
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Serbia
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SO. GA & SO. SNDWCH ISL.
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
ST. HELENA
ST. PIERRE AND MIQUELON
SUDAN
SURINAME
SVALBARD & JAN MAYEN ISL.
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAIWAN
TAJIKISTAN
THAILAND
Timor-Leste
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS & CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED REP. OF TANZANIA
United States Minor Outlying Islands
UNITED STATES OF AMERICA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VATICAN CITY
VENEZUELA
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS (U.S.A.)
WALLIS & FUTUNA ISLANDS
WESTERN SOMOA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
タイトル
郵便番号
*
トラッキング情報
市
*
役職名
送信する