マルチCADのダウンロード (0)
▾
ユニオン・ティー - インチ・サイズ
ティー型:チューブをチューブに接続
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
---|---|---|---|
SS-3200-3-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-100-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-200-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-300-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-400-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-500-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-600-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-810-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-1010-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-1210-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-1410-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-1610-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-1810-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-2000-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-2400-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
A-3200-3-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-100-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-200-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-300-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-400-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-500-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-600-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-810-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-1010-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
C20-1210-3-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |