マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| SS-200-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-300-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-400-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-500-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-600-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-810-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-810-6-0030-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/2 インチ・サイズ ボアード・スルー | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1010-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1210-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1410-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1610-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1810-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-2000-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-2400-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-3200-6-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-100-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-200-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-300-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-400-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-500-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-600-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-810-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-810-6-0030-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/2 インチ・サイズ ボアード・スルー | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1010-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1210-6-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |